Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrodeskový výměník tepla, XB66H-1, Počet desek: 40

004B1987

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]296 mm
Celková výška bez nožek [mm]706 mm
Délka připojení 1, mm80 mm
Délka připojení 2, mm80 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]80 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]80 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]180 mm
KategorieII
Material DescriptionXB66H-1-40_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-40_2Cu_25_S1_2DN65CF_S
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek40
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1FLANGE
Typ připojení 2FLANGE
Typ výrobkuXB66H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 1DN65
Velikost připojení 2DN65
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost50 Kilogram
Čistá hmotnost33.3 Kilogram
Objem255.442 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104047911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm