Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikrodeskový výměník tepla, XB61H-1, Počet desek: 30

004B1925

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]243 mm
Celková výška bez nožek [mm]525 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]52 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]52 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]174 mm
KategorieII
Material DescriptionXB61H-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61H-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek30
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-196 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB61H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12
Velikost připojení 22
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.144 L
Volume per channel 2 [l]0.144 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.139 Kilogram
Čistá hmotnost17.03 Kilogram
Objem36.481 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104035451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm