Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikrodeskový výměník tepla, XB61L-1, Počet desek: 50

004B1909

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]243 mm
Celková výška bez nožek [mm]525 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)456.0
Délka připojení 1, mm50 mm
Délka připojení 2, mm50 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]52 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]52 mm
Depth (EF000049)243.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)519.0
Horizontální středový otvor [mm]174 mm
KategorieII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB61L-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61L-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Materiál desky1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množství na formát balení1 pc
Model (EF000010)Soldered
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)50
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek50
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Soldering material (EF015407)Copper
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB61L-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12
Velikost připojení 22
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL
Width (EF000008)243.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24.14 Kilogram
Čistá hmotnost23.5 Kilogram
Objem43.943 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104035345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm