Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikrodeskový výměník tepla, XB59M-1, Počet desek: 170

079H9564

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]205 mm
Celková výška bez nožek [mm]635 mm
Délka připojení 1, mm50 mm
Délka připojení 2, mm50 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]92 mm
KategorieII
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek170
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB59M-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12
Velikost připojení 22
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost63.6 Kilogram
Čistá hmotnost52.2 Kilogram
Objem142.245 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm