Mikrodeskový výměník tepla, XB52M-2, Počet desek: 120
079G1799
25 bar, Pájecí materiál: CoResist
079G1799
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 257 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 467 mm |
| Délka připojení 1, mm | 50 mm |
| Délka připojení 2, mm | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 170 mm |
| Kategorie | II |
| Material Description | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | CoResist |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 120 |
| Počet průchodů | 2 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ výrobku | XB52M-2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | M |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 45.79 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 40.1 Kilogram |
| Objem | 137.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |