Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrodeskový výměník tepla, XB52M-1, Počet desek: 60

079G1782

25 bar, Pájecí materiál: CoResist

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]257 mm
Celková výška bez nožek [mm]467 mm
Délka připojení 1, mm50 mm
Délka připojení 2, mm50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]170 mm
KategorieI
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálCoResist
Plate material no.1.4404
Počet desek60
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ výrobkuXB52M-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.59 Kilogram
Čistá hmotnost23.9 Kilogram
Objem102.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm