Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrodeskový výměník tepla, XB52M-2, Počet desek: 120

008F6129

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]256 mm
Celková výška bez nožek [mm]466 mm
Délka připojení 1, mm50 mm
Délka připojení 2, mm50 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]170 mm
KategorieII
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek120
Počet průchodů2
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB52M-2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 12
Velikost připojení 22
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.51 Kilogram
Čistá hmotnost40.1 Kilogram
Objem55.836 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm