Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrodeskový výměník tepla, XB37L-1, Počet desek: 36

004H4672

16 bar, Pájecí materiál: Nerezová ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]119 mm
Celková výška bez nožek [mm]525 mm
Délka připojení 1, mm20 mm
Délka připojení 2, mm20 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]72 mm
KategorieI
Material DescriptionXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálNerezová ocel
Plate material no.1.4404
Počet desek36
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB37L-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11
Velikost připojení 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.84 Kilogram
Čistá hmotnost7.642 Kilogram
Objem10.982 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm