Danfoss logo
XB25H

Mikrodeskový výměník tepla, XB25H-1, Počet desek: 60

004H4333

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]95 mm
Celková výška bez nožek [mm]491 mm
Délka připojení 1, mm20 mm
Délka připojení 2, mm20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]45 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek60
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB25H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.911 Kilogram
Čistá hmotnost6.25 Kilogram
Objem9.35 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm