Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrodeskový výměník tepla, XB12L-2, Počet desek: 80

004H7576

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]118 mm
Celková výška bez nožek [mm]289 mm
Délka připojení 1, mm25 mm
Délka připojení 2, mm25 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]25 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]63 mm
KategorieI
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek80
Počet průchodů2
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB12L-2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 15/4
Velikost připojení 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.203 Kilogram
Čistá hmotnost7.68 Kilogram
Objem10.733 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm