Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrodeskový výměník tepla, XB12H-1, Počet desek: 90

004H7566

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]118 mm
Celková výška bez nožek [mm]289 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Délka připojení 1, mm25 mm
Délka připojení 2, mm25 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]25 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]25 mm
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
Horizontální středový otvor [mm]63 mm
KategorieI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12H-1-90_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-90_2Cu_S1_7G5/4
Materiál desky1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množství na formát balení1 pc
Model (EF000010)Soldered
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)90
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek90
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Soldering material (EF015407)Copper
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB12H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 15/4
Velikost připojení 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.066 Kilogram
Čistá hmotnost8.44 Kilogram
Objem7.23 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425109003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm