Danfoss logo
XB06_L

Mikrodeskový výměník tepla, XB06H-1, Počet desek: 36

004B2043

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]95 mm
Celková výška bez nožek [mm]320 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)270.0
Délka připojení 1, mm20 mm
Délka připojení 2, mm20 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]20 mm
Depth (EF000049)95.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)315.0
Horizontální středový otvor [mm]45 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB06H-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál desky1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množství na formát balení1 pc
Model (EF000010)Soldered
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Number of plates (EF021092)36
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek36
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Soldering material (EF015407)Copper
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB06H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
Width (EF000008)95.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.396 Kilogram
Čistá hmotnost3.21 Kilogram
Objem3.407 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560364495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm