Danfoss logo
XB05-Left

Mikrodeskový výměník tepla, XB05H-1, Počet desek: 46

079G1666

10 bar, Pájecí materiál: Nerezová ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]76 mm
Celková výška bez nožek [mm]312 mm
Délka připojení 1, mm20 mm
Délka připojení 2, mm20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]42 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálNerezová ocel
Plate material no.1.4404
Počet desek46
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]10 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]10 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB05H-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.791 Kilogram
Čistá hmotnost2.53 Kilogram
Objem2.218 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162231920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm