Mikrodeskový výměník tepla, XB05H-1, Počet desek: 10
079G1659
10 bar, Pájecí materiál: Nerezová ocel
079G1659
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 76 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 312 mm |
| Délka připojení 1, mm | 20 mm |
| Délka připojení 2, mm | 20 mm |
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 20 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 42 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4 |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Nerezová ocel |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 10 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 10 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Standard připojení | ISO 228/1 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | G |
| Typ připojení 2 | G |
| Typ výrobku | XB05H-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 3/4 |
| Velikost připojení 2 | 3/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 278.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.119 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.98 Kilogram |
| Objem | 2.72 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162231999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |