Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikrodeskový výměník tepla, XB05M-1, Počet desek: 40

004B3562

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]76 mm
Celková výška bez nožek [mm]312 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]42 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek40
Počet průchodů1
Vlastnosti
Hodnota
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-196 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Standard připojeníISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB05M-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.021 L
Volume per channel 2 [l]0.021 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.586 Kilogram
Čistá hmotnost2.51 Kilogram
Objem4.162 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425096518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm