Danfoss logo
Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW, Počet desek: 32-product-details

Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW, Počet desek: 32

079H9952

35 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionH30L-CW-32_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-32_S1_9G1_8,2_12,2
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek32
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]35 bar
Vlastnosti
Hodnota
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuH30L-CW
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.65 Kilogram
Čistá hmotnost3.35 Kilogram
Objem2.608 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162849989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm