Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW, Počet desek: 26
079H9950
35 bar, Pájecí materiál: Měď
079H9950
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | H30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Počet desek | 26 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 35 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ výrobku | H30L-CW |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.9 Kilogram |
| Objem | 2.608 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |