Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW
079H9946
079H9946
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | H30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
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
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ výrobku | H30L-CW |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.65 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.35 Kilogram |
| Objem | 2.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |