Danfoss logo
Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW-product-details

Mikrodeskový výměník tepla, H30L-CW

079H9943

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
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
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuH30L-CW
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.2 Kilogram
Čistá hmotnost1.9 Kilogram
Objem2.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162849859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm