Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Pájený deskový výměník tepla, XB30-1, Počet desek: 30

004B1415

25 bar, Pájecí materiál: Měď
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Pájené výměníky tepla

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]130 mm
Celková výška bez nožek [mm]450 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB 30-1 30
Material Description (Short TeXB30-1-30_2_25_A_1G1_1G1
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek30
Vlastnosti
Hodnota
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB30-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.336 Kilogram
Čistá hmotnost7.336 Kilogram
Objem10.45 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421900253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm