Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Pájený deskový výměník tepla, XB51H-2, Počet desek: 140

004B3635

25 bar, Pájecí materiál: Měď
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]256 mm
Celková výška bez nožek [mm]466 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]170 mm
KategorieIII
Material DescriptionXB 50-2 70/70
Material Description (Short TeXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDANFOSS LPM
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek140
Počet průchodů2
Vlastnosti
Hodnota
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB51H-2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70.2 Kilogram
Čistá hmotnost70.2 Kilogram
Objem84.24 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm