Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Pájený deskový výměník tepla, XB51L-1, Počet desek: 40

004B1347

25 bar, Pájecí materiál: Měď
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]256 mm
Celková výška bez nožek [mm]466 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]170 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek40
Počet průchodů1
Vlastnosti
Hodnota
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB51L-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22.4 Kilogram
Čistá hmotnost22.4 Kilogram
Objem26.885 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm