Pájený deskový výměník tepla, XB51H-1, Počet desek: 100
004B1111
25 bar, Pájecí materiál: Měď
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1111
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 256 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 466 mm |
| Connection length 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length 2 [mm] | 90 mm |
| Connection size 1 | DN50 |
| Connection size 2 | DN50 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 90 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 170 mm |
| Kategorie | II |
| Material Description | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Název výrobce | Danfoss |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 100 |
| Počet průchodů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Standard připojení | EN 1092 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | XB51H-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 61 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 61 Kilogram |
| Objem | 86.24 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |