Pájený deskový výměník tepla, XB04-2, Počet desek: 100
004B1042
16 bar, Pájecí materiál: Měď
004B1042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 20 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Počet desek | 100 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ připojení 1 | G |
| Typ připojení 2 | G |
| Typ výrobku | XB04-2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 3/4 |
| Velikost připojení 2 | 3/4 |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 248.0 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10 Kilogram |
| Objem | 10.687 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |