Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Pájený deskový výměník tepla, XB04-2, Počet desek: 72

004B1039

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]93 mm
Celková výška bez nožek [mm]296 mm
Délka připojení 1, mm20 mm
Délka připojení 2, mm20 mm
Délka připojení na straně 1 [mm]20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]45 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek72
Počet průchodů2
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuXB04-2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 13/4
Velikost připojení 23/4
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.6 Kilogram
Čistá hmotnost7.6 Kilogram
Objem10.687 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560369407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm