Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Pájený deskový výměník tepla, XB24-1, Počet desek: 36

004B1033

25 bar, Pájecí materiál: Měď
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]93 mm
Celková výška bez nožek [mm]490 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Délka připojení na straně 1 [mm]20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]45 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Materiál desky1.4404
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek36
Vlastnosti
Hodnota
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
Standard připojeníDIN ISO 228/1
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuXB24-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm]442.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.602 Kilogram
Čistá hmotnost5 Kilogram
Objem10.584 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm