Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 80-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 80

079U5998

40 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek80
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11
Velikost připojení 21
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21.384 Kilogram
Čistá hmotnost19.51 Kilogram
Objem31.36 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm