Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 100
079U5830
40 bar, Pájecí materiál: Měď
079U5830
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Počet desek | 100 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 40 bar |
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
| Typ připojení 1 | R |
| Typ připojení 2 | R |
| Typ výrobku | SL70TL-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 |
| Velikost připojení 2 | 1 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 24.435 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 23.71 Kilogram |
| Objem | 28.586 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |