Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 10-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 10

079U4425

40 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek10
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]40 bar
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
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11
Velikost připojení 21
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.404 Kilogram
Čistá hmotnost4.81 Kilogram
Objem14.336 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425158506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm