Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 40-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 40

079U4392

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]120 mm
Celková výška bez nožek [mm]501 mm
Délka připojení 1, mm27 mm
Délka připojení 2, mm27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieII
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek40
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Standard připojeníISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11
Velikost připojení 21
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.261 Kilogram
Čistá hmotnost9.524 Kilogram
Objem20.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm