Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10

079U4339

35 bar, Brazing material: Copper

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]120 mm
Celková výška bez nožek [mm]501 mm
Délka připojení 1, mm27 mm
Délka připojení 2, mm27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieIII
Material DescriptionSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuBrazed plate heat exchanger
Pájecí materiálCopper
Plate material no.1.4404
Počet desek10
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]35 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1NPT
Typ připojení 2NPT
Typ výrobkuSL70TLDW-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTLDW

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.588 Kilogram
Čistá hmotnost5.307 Kilogram
Objem14.336 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425159589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm