Pájený deskový výměník tepla, SL70TMDW-1, Počet desek: 40
079U4311
35 bar, Pájecí materiál: Měď
079U4311
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 120 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 501 mm |
| Délka připojení 1, mm | 27 mm |
| Délka připojení 2, mm | 27 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 65 mm |
| Kategorie | III |
| Material Description | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Název výrobce | Danfoss |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 40 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 35 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 35 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Schválení | PED |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Standard připojení | ISO 7 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | R |
| Typ připojení 2 | R |
| Typ výrobku | SL70TMDW-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 1/2 |
| Velikost připojení 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | TMDW |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.844 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.172 Kilogram |
| Objem | 17.078 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |