Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50
079U4150
30 bar, Brazing material: Copper
079U4150
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 120 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 501 mm |
| Connection length 1 [mm] | 27 mm |
| Connection length 2 [mm] | 27 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Horizontální středový otvor [mm] | 65 mm |
| Kategorie | III |
| Material Description | SL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Brazed plate heat exchanger |
| Pájecí materiál | Copper |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 50 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 30 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 225 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -196 °C |
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Typ připojení 1 | NPT |
| Typ připojení 2 | NPT |
| Typ výrobku | SL70TL-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 1/2 |
| Velikost připojení 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | TL |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.937 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.213 Kilogram |
| Objem | 21.504 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |