Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TK-1, Počet desek: 30-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TK-1, Počet desek: 30

079U4132

40 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek30
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TK-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.53 Kilogram
Čistá hmotnost9.67 Kilogram
Objem21.672 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425156588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm