079U4124
079U4124
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | SL70TM-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 28.129 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 27.4 Kilogram |
| Objem | 28.586 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |