Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TM-1, Počet desek: 40-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TM-1, Počet desek: 40

079U4117

40 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TM-1-40_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-40_2_40_S1_4B1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Počet desek40
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]40 bar
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
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.59 Kilogram
Čistá hmotnost12.59 Kilogram
Objem22.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425158179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm