Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TM-1-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TM-1

079U4116

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL70TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.37 Kilogram
Čistá hmotnost10.37 Kilogram
Objem21.504 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425156571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm