Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1, Počet desek: 70

079U4104

40 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]120 mm
Celková výška bez nožek [mm]501 mm
Délka připojení 1, mm27 mm
Délka připojení 2, mm27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieIII
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Název výrobceDanfoss
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek70
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]40 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Standard připojeníISO 7
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1R
Typ připojení 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.501 Kilogram
Čistá hmotnost19.03 Kilogram
Objem31.605 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm