Pájený deskový výměník tepla, SL70TK-1, Počet desek: 30
079U4035
25 bar, Pájecí materiál: Měď
079U4035
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 120 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 501 mm |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 446.0 |
| Délka připojení 1, mm | 27 mm |
| Délka připojení 2, mm | 27 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Horizontální středový otvor [mm] | 65 mm |
| Kategorie | I |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | SL70TK-1-30_2_25_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-30_2_25_S1_4B1,5 |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 225 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 1/2 inch (40) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 1/2 inch (40) |
| Number of plates (EF021092) | 30 |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 30 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Schválení | PED |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Standard připojení | ISO 7 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | R |
| Typ připojení 2 | R |
| Typ výrobku | SL70TK-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 1/2 |
| Velikost připojení 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.130 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.130 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | TK |
| Width (EF000008) | 120.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.84 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.84 Kilogram |
| Objem | 21.504 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |