Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Pájený deskový výměník tepla, SL70TK-1, Počet desek: 20

079U4034

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]120 mm
Celková výška bez nožek [mm]501 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)446.0
Délka připojení 1, mm27 mm
Délka připojení 2, mm27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL70TK-1-20_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-20_2_25_S1_4B1,5
Materiál desky1.4404
Max. supply temperature (EF001707)225
Množství na formát balení1 pc
Model (EF000010)Soldered
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/2 inch (40)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/2 inch (40)
Number of plates (EF021092)20
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek20
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Vlastnosti
Hodnota
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
SchváleníPED
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Soldering material (EF015407)Copper
Standard připojeníISO 7
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1G
Typ připojení 2G
Typ výrobkuSL70TK-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.130 L
Volume per channel 2 [l]0.130 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTK
Width (EF000008)120.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.91 Kilogram
Čistá hmotnost6.91 Kilogram
Objem14.448 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425157967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm