Danfoss logo
Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1-product-details

Pájený deskový výměník tepla, SL70TL-1

079L0661

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL70TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost50.619 Kilogram
Čistá hmotnost32.08 Kilogram
Objem91.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm