Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40
079U2702
30 bar, Brazing material: Copper
079U2702
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 119 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 297 mm |
| Délka připojení 1, mm | 25 mm |
| Délka připojení 2, mm | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Horizontální středový otvor [mm] | 65 mm |
| Kategorie | II |
| Material Description | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Material Description (Short Te | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Brazed plate heat exchanger |
| Pájecí materiál | Copper |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 40 |
| Počet průchodů | 1 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 30 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ připojení 1 | NPT |
| Typ připojení 2 | NPT |
| Typ výrobku | SL34TLDW-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 |
| Velikost připojení 2 | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | TLDW |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.698 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.202 Kilogram |
| Objem | 14.952 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425181917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |