Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40

079U2674

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]119 mm
Celková výška bez nožek [mm]297 mm
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Horizontální středový otvor [mm]65 mm
KategorieII
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Množství na formát balení1 pc
Název produktuBrazed plate heat exchanger
Pájecí materiálCopper
Plate material no.1.4404
Počet desek40
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]30 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-196 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Typ připojení 1NPT
Typ připojení 2NPT
Typ výrobkuSL34TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 11 1/2
Velikost připojení 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.381 Kilogram
Čistá hmotnost7.152 Kilogram
Objem14.333 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425182051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm