Danfoss logo
SL333

Pájený deskový výměník tepla, SL333TM-1, Počet desek: 200

079U8541

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]497 mm
Celková výška bez nožek [mm]1190 mm
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]239 mm
KategorieIV
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek200
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-196 °C
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Typ připojení 1FLANGE
Typ připojení 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 1DN100
Velikost připojení 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTM

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost359.681 Kilogram
Čistá hmotnost347.63 Kilogram
Objem960.96 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425229541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm