Danfoss logo
SL333_L

Pájený deskový výměník tepla, SL333TL-1, Počet desek: 140

079U8453

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková šířka [mm]497 mm
Celková výška bez nožek [mm]1190 mm
Délka připojení 1, mm0 mm
Délka připojení 2, mm0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm]239 mm
KategorieIV
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Pájecí materiálMěď
Plate material no.1.4404
Počet desek140
Počet průchodů1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníPED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ připojení 1FLANGE
Typ připojení 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TL-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost připojení 1DN100
Velikost připojení 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyTL

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost281.447 Kilogram
Čistá hmotnost265.304 Kilogram
Objem786.24 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425228957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm