Danfoss logo
SL333_L

Pájený deskový výměník tepla, SL333TK-1

079U8296

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL333TK-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost469.534 Kilogram
Čistá hmotnost393.983 Kilogram
Objem1539.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm