Pájený deskový výměník tepla, SL333TK-1
079U8293
079U8293
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
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
| Typ výrobku | SL333TK-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 371 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 288.143 Kilogram |
| Objem | 1196 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |