Pájený deskový výměník tepla, SL333TM-1, Počet desek: 190
079U8198
25 bar, Pájecí materiál: Měď
079U8198
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SL333TM-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Pájecí materiál | Měď |
| Počet desek | 190 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
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
| Typ připojení 1 | FLANGE |
| Typ připojení 2 | FLANGE |
| Typ výrobku | SL333TM-1 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | DN100 |
| Velikost připojení 2 | DN100 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 375 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 315.215 Kilogram |
| Objem | 967.2 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |