Danfoss logo
SL333

Pájený deskový výměník tepla, SL333TM-1

079U8183

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
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
Typ výrobkuSL333TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost131.916 Kilogram
Čistá hmotnost115.865 Kilogram
Objem465.92 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm