Danfoss logo

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-30_2_25_S1_4F100
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSL333TM-1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost118.626 Kilogram
Čistá hmotnost102.575 Kilogram
Objem436.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425154133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm